FFKDSA1/V-2,54-14 - Printklem
1700279

productlijn COMBICON Terminals XS
doorsnede 0,5 mm2
rastermaat 2,54 mm
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printplaatklem, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, nominale doorsnede: 0,5 mm2, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 14, artikelfamilie: FFKDS(A) 0,5/..-V, rastermaat: 2,54 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,4 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk