FL PF SEC 2TX
-
Patchpanel
2832687
Patchveld met 2 RJ45-netwerkaansluitingen CAT5e inclusief Layer1 security-elementen
Patchveld met 2 RJ45-netwerkaansluitingen CAT5e inclusief Layer1 security-elementen
| Producttype | Patchpanel |
| nominale spanning (III/3) | 50 V |
| test-stootspanning | ≥ 1 kV |
| Nominale stroom | 1 A |
| Aansluitmethode | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aansluitmethode | RJ45 CAT5e |
| Aantal kanalen | 2 |
| Breedte | 38 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 88 mm |
| materiaal behuizing | Metaal |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C (geen condens) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B en IEC 60603–7 |
| Artikelnummer | 2832687 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC331 |
| GTIN | 4046356072670 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 129,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 124,3 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |