NBC-R4ACS/3,0-94C/R4ACS
-
Patchkabels
1112913
Patchkabels, kabellengte: 3 m, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, waterblauw RAL 5021
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)