NBC-R4ACB/10,0-93B/R4ACB - Patchkabels
1113216

Patchkabels, RJ45/IP20 onder op RJ45/IP20 onder, kabellengte: 10 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, groen RAL 6018

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)