VMT 7015 KMT - Panel-PC
1029101

Panel-PC, 38.1 cm / 15"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 1024 x 768 pixel (XGA), 16,2 miljoen kleuren, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4 x USB 2.0 (1 x USB aan de voorzijde met IP65-afdekking (via software te deactiveren)), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, zonder gebruikerssoftware.

Productdetails