VMT - mobiliteit gemakkelijk gemaakt!
De VMT 7015 is een krachtige terminal-PC met touchscreen en USB aan de voorzijde, die in een fraaie, robuuste spuitgiet magnesium behuizing met kunststof plaat is ingebouwd. De terminal wordt standaard geleverd met een softwaretoetsenbord. Op het softwaretoetsenbord zijn alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld.
De VMT 7015 beschikt over een 15“ TFT-kleurendisplay met een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten.
De vlakke terminal wordt vooral gekenmerkt door de hoge beschermklasse IP65 en de eenvoudige, directe montage op de machine. Door de voedingsspanning van 10 - 35 V is de VMT 7015 in het bijzonder geschikt voor mobiele toepassing.
De montage kan naar keuze met een beugel (links en rechts), tafelvoet, Vesa-standaardbeugel of een Rittal-draagarmsysteemadapter worden uitgevoerd.
De volgende onderdelen kunnen individueel worden geconfigureerd: o.a. datageheugen en besturingssysteem.
VMT 7015
-
Panel-PC
2400160
Configureerbare IPC in IP65 met touchscreen, 15"-display, gesloten behuizing. Configureerbaar: o.a. datageheugen en besturingssysteem.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compleet gesloten behuizing in IP65
Energiezuinige Intel® ATOM™-processoren
Ventilatorloze opbouw
Uitgebreid toebehorenprogramma
Optimale netwerkaansluiting door Gigabit-Ethernet of WLAN
Vergroot temperatuurbereik