Panel-PC's - de high-end oplossing!
Panel-PC's integreren de bedienings- en controlefuncties met de eigenschappen van een krachtige industriële PC in één apparaat. Besturing, machine- en installatiebediening, programmering, test en communicatie - de high-end oplossing voor de besturings- en regeltechniek.
De Panel-PC's worden vooral gekenmerkt door een compacte behuizingsvorm en een geringe inbouwdiepte. Door toepassing van aluminium voor de massieve frontplaat en de behuizing zijn de Panel-PC's ook geschikt voor ruwe omstandigheden.
De PPC 6315 beschikt over een 15“ TFT-kleurendisplay met touchscreen en een resolutie van 1024 x 768 beeldpunten alsook over 3 vrije steekplaatsen. Standaard wordt er een softwaretoetsenbord meegeleverd, waarop alle alfanumerieke toetsen van een standaard toetsenbord aanwezig zijn. Bovendien kan naar een separaat numeriek toetsenbord worden omgeschakeld. Linksonder bevinden zich vijf extra toetsen. Met de extra toetsen kan het softwaretoetsenbord worden opgeroepen, een taakwisseling (Alt+Tab) worden uitgevoerd, de rechter muisknop worden geactiveerd of de helderheid van het display worden gewijzigd. Eén van de toetsen is gereserveerd voor gebruikersspecifieke functies.
Bovendien kunnen onderdelen van een standaard PC, zoals processor, werkgeheugen, datageheugen, drives, voeding en besturingssysteem, worden geconfigureerd.
PPC 6315
-
Panel-PC
2913768
Panel-PC met touchscreen en softwaretoetsenbord, 15" display, 3 steekplaatsen. Configureerbaar: o.a. processor, werkgeheugen, datageheugen, drives, voeding en besturingssysteem.
Gratis download beschikbaar.
Downloads