TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Overspanningsbeveiligingsmodule
2906822

Overspanningsbeveiliging met geïntegreerde statusindicatie en messcheiding voor een 3-aderig Ex-i-signaalcircuit met gemeenschappelijk referentiepotentiaal. Voor HF-toepassingen. Indirecte aarding via gasafleider, HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.

Productdetails









Uw voordelen

Ruimte- en kostenbesparend door smalle bouwbreedte van slechts 6 mm
Permanente bewaking van de beveiligingsmodulen en mechanische statusindicatie met optionele afstandsmelding
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma met producteigenschappen op maat
Eenvoudig onderbreken van signaalcircuits ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden dankzij verticale messcheiding