FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1
-
Module
1419978
3-HE-module met 1*12 inzetstukken, type: rekgemonteerde 19"-patch module, beschermklasse: IP20, aantal polen: 1*12, markeringsmateriaal: aluminium, kleur: grijs
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Compact design met MT-geleiderhulzen
Plug-and-play
Aan de voorzijde te ontgrendelen zonder speciaalgereedschap
Alle aansluitingen aan de frontzijde
Ruimtebesparend moduulcontactblok met hoge pakkingsdichtheid
Flexibele inbouw in moduuldrager mogelijk
Eenvoudig uit te breiden door de modulaire bouwvorm