VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Netwerkkabel
1404986
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 9005 (gitzwart), RJ45-connector/IP67, zwart, op RJ45-connector/IP67, zwart, line, lengte: 2 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, Snap-in-vergrendeling |
| aantal polen | 8 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
| Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| beschermklasse | IP67 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, Snap-in-vergrendeling |
| aantal polen | 8 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
| Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
| beschermklasse | IP67 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| kabellengte | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Maatschets |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet [94D] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaalsnelheid | 0,6 c |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC (versterkt) UV-bestendig |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 0,80 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen in de lengte getwist |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | < 140 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 4 ... 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | < 56 nF/km |
| nominale spanning kabel | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Testspanning ader/ader | 2500 V DC (2 s) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2500,00 V DC (2 s) |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 60 mm |
| Trekvastheid | 80 N |
| vlambestendigheid | volgens VW-1 |
| oliebestendigheid | volgens IEC 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 60 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1404986 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABM |
| Productcode | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 148,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 140,437 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar