NBC-P12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Netwerkkabel
1584452

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 5 m

Productdetails








Compatibele producten