FPM 185 IP69 - Monitor
1889342

Hygiëne-monitor met 47 cm/18,5"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen. Met splinter-beschermfolie.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Uw voordelen

Robuust en krachtig onder extreme omstandigheden
Stabiel en bestendig door een gesloten, roestvrijstalen behuizing
Hygiënisch design met passieve koeling
Eenvoudige montage door galgen- of VESA-adapter
Capacitief multi-touch-display voor de comfortabele bediening met meerdere vingers met handschoenen