PSI-MODEM-BASIC/USB - Modem
2313436

Industriële analoge modem voor montage op EN-montagerails, voor het openbare telefoonnet in Europa, USA en Canada, mini-USB type B interface, galvanische 2-weg-scheiding, voedingsspanning 5 V DC via de USB-aansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Call-back-functie
Instelbare, selectieve oproepaanname
Geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor een hoge beschikbaarheid van de installatie
Verbindingsopbouw met wachtwoordbeveiliging
Hoogwaardige galvanische scheiding