MTTB 1,5 BU - Microklem
3000926

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Microklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bouwbreedte slechts 4,2 mm
Montagevoet voor montagerails NS 15 en NS 35
Nominale doorsnede 1,5 mm²
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Veelzijdige coderingsmogelijkheden
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Doorverbindingsmogelijkheid in beide etages