MTTB 1,5 - Microklem
1414129

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Microklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e en 2e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Nominale doorsnede 1,5 mm²
Montagevoet voor montagerails NS 15 en NS 35
Bouwbreedte slechts 4,2 mm
Overzichtelijk dankzij codering van alle aansluitingen
Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm en de mogelijkheid voor bevestiging op 15 mm-montagerails
Veelzijdige coderingsmogelijkheden
Doorverbindingsmogelijkheid in beide etages