INFOBOX - Storingsmeldingssysteem
1169323

De infobox beschikt over een afzonderlijk configureerbaar aantal meldingsingangen, de signalering vindt plaats via led en claxon. De communicatie door middel van IEC-protocollen vindt plaats via het Ethernet of seriële interfaces. U kunt de apparaten met de compacte bouwvorm optioneel configureren met de geïntegreerde meldingsrelais.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudige configuratie en parametrering van alarm- en toestandsmeldingen
Flexibele weergave ter plekke door compacte apparaatvarianten met verschillende meldingsaantallen
Optimaal installatieoverzicht dankzij eenvoudige verbinding met de controleruimte
Eenvoudige integratie in automatiseringsomgeving met behulp van verschillende communicatieprotocollen (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, ...)
Snelle integratie in schakelkastconstructies door hardwaredesign conform DIN 43718