De led-verlichting is bestemd voor toepassing in schakelkasten. De geïntegreerde optica zorgt hierbij voor een optimale verlichting van de schakelkast. De lamp kan op twee posities worden voorzien van bevestigingselementen voor schroef- of klikbevestiging, afhankelijk van de vereisten. De bevestigingselementen worden meegeleverd. Montage met magneten is mogelijk als optie. De magneten zijn verkrijgbaar als toebehoren. U kunt meerdere lampen achter elkaar worden geschakeld. U kunt de modus van de lamp via een schakelaar besturen. U kunt de lamp permanent in- of uitschakelen of de automatische modus instellen. Het in- en uitschakelen van de lamp vindt in de automatische modus plaats via een geïntegreerde bewegingsmelder.
PLD E 708 W 400 MS/E
-
Led-kastverlichting
1694093
Led-schakelkastverlichting, breed AC-ingangsbereik, kleurtemperatuur: 5000 K, met bewegingsmelder, contactdoostype E (bijv. voor Frankrijk en België)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimale verlichting van de schakelkast dankzij geïntegreerd, verblindingsvrij optisch systeem
Geïntegreerde bewegingsmelder
Contactdoos maakt het gebruik van externe apparaten mogelijk
AC-breed ingangsbereik
Lichtrendement 1400 lm
Kleurtemperatuur 5000 K (neutraal wit)