ZB 8/GN CUS - Zackband
0825000

Zackband, bestelbaar: per strook, groen (RAL 6021), gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 8,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 10,5 mm, breedte tekstveld: 7 mm

Productdetails








Compatibele producten