Gedeelde wartel voor de opname van vier kabels met een diameter van 4 x 5 mm, toepasbaar in de KEL afdichtingsframes: KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10. In gemonteerde toestand dienen de wartels tevens als trekontlasting volgens DIN EN 50262.
KDT 4/5
-
Kabeltule
3063468
Kleine, gedeelde kabelwartel geschikt voor vier kabels met een diameter van 4 x 5 mm