Markeer uw schakelkast duurzaam met onze grondstoffenbesparende markeringsmaterialen.
De duurzame adercoderingshouder van de productgroep KMK/GP zijn gemaakt van biocirculaire grondstoffen en zijn gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van biologisch afvalmateriaal zoals afgewerkte bak- en braadolie, etensresten of tallolie. Deze grondstoffen kunnen zonder kwaliteitsverlies in bestaande kunststoffen worden geïntegreerd, omdat ze dezelfde technische eigenschappen hebben als conventionele kunststoffen. U krijgt producten die net zo betrouwbaar zijn als voorheen met een aanzienlijk betere ecologische voetafdruk.
De adercoderingshouders zijn in combinatie met de duurzame insteekschildjes EMT/GP geschikt voor het coderen van kabels en aders in de schakelkastbouw.
KMK 4/GP
-
Kabelcodering
1797999
Kabelcodering, Green Product, ongemarkeerd, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Adercoderingshouders voor insteekschildjes voor het markeren en bundelen van kabels en aders
Codeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP
De adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP verminderen de CO₂-uitstoot met ~109% (met betrekking tot het basismateriaal) in vergelijking met de conventionele productgroep KMK dankzij het aandeel biocirculaire kunststof dat afkomstig is van gerecycled afval van biologische oorsprong
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
Volgens interne berekeningen van de Product Environmental Footprint (PEF) gaat de productgroep KMK/GP gepaard met ongeveer 109% minder CO₂-uitstoot van het basismateriaal dan de conventionele productgroep KMK.
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.