KMK 3/GP - Kabelcodering
1797996

Kabelcodering, Green Product, ongemarkeerd, kabeldiameterbereik: 16 ... 35 mm, montagetechniek: Montage met kabelbinders, hoogte tekstveld: 17 mm, breedte tekstveld: 40 mm

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Adercoderingshouders voor insteekschildjes voor het markeren en bundelen van kabels en aders
Codeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP
De adercoderingshouders van de productgroep KMK/GP verminderen de CO₂-uitstoot met ~109% (met betrekking tot het basismateriaal) in vergelijking met de conventionele productgroep KMK dankzij het aandeel biocirculaire kunststof dat afkomstig is van gerecycled afval van biologische oorsprong
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
Based on internal Product Environmental Footprint (PEF) calculations, the KMK/GP product group is associated with approximately 109% lower carbon emissions of the base material compared with the conventional KMK product group.
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.