CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA
-
Kabel
1673243
geconfectioneerde, afgeschermde, halogeenvrije ronde kabel; besturing: SIEMENS ET 200SP HA (F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)); aansluiting 1: D-SUB-busconnector (1x 37-polig) (aangesloten polen: 20); aansluiting 2: D-SUB-busconnector (1x 37-polig) (aangesloten polen: 20); kabellengte: 4 m
Productdetails
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
| -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (Op hoogten > 2000 m ... ≤ 3000 m moet een correctiefactor van 0,88 voor de omgevingstemperatuur (werking) worden aangehouden.) |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 25 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| stroom (per circuit) | ≤ 2,5 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
| stroom (Totaalstroom) | ≤ 20 A (zie derating) |
| ondersteunde besturing SIEMENS ET 200SP HA | |
| passend terminalblok | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| passend randapparatuurmoduul | 6DL1136-6DA00-0PH1 |
| kabellengte | 4 m |
| 20X0.5 [PE H] | |
| UL AWM Style | 21946 |
| aantal polen | 20 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | 20X0.5 [PE H] |
| Adersoort | geconfectioneerde, afgeschermde, halogeenvrije ronde kabel |
| aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 21 |
| aderdoorsnede | 20x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 10,50 mm ±0,5 mm |
| buitenmantel, materiaal | FR-PE, halogeenvrij |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| kabelweerstand | ≤ 39 Ω/km (20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| nominale spanning kabel | 300 V AC/DC |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 84 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 158 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
| VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
| IEC 60332-3-22 (leiding) | |
| VDE 0482-1034-2 | |
| IEC 60754-2 | |
| oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
| kabeluitvoering | Kabel voor één module |
| Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
| wit | D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1) |
| bruin | D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2) |
| groen | D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3) |
| geel | D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4) |
| grijs | D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5) |
| roze | D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6) |
| blauw | D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7) |
| rood | D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8) |
| zwart | D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9) |
| paars | D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10) |
| grijs-roze | D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20) |
| rood-blauw | D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21) |
| wit-groen | D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22) |
| bruin-groen | D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23) |
| wit-geel | D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24) |
| geel-bruin | D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25) |
| wit-grijs | D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26) |
| grijs-bruin | D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27) |
| wit-roze | D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28) |
| roze-bruin | D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29) |
| aansluiting 1 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Opmerking | aangesloten polen: 20 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| aansluiting 2 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Aansluitmethode | D-SUB-busconnector |
| schroefdraad | UNC 4-40 |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Opmerking | aangesloten polen: 20 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| steekcycli | > 200 |
| Rastermaat | 2,77 mm |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 1673243 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK225S |
| Productcode | DK225S |
| GTIN | 4067923222267 |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar