IB ST ZF 24 BAI 8/EF
-
I/O-module
2701957
INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 8 ingangen, 0-5 V, 0-10 V, 0-25 V, 0-50 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-40 mA, 0-60 mA, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica
Productdetails
| Breedte | 118 mm |
| Hoogte | 116 mm |
| diepte | 117 mm |
| ST-localbus | |
| Aantal kanalen | 2 |
| Aansluitmethode | ST-localbusconnector |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 127 |
| ID-code (hex) | 7F |
| Lengtecode (hex) | 4 |
| Lengtecode (dec) | 4 |
| ingangsadressen | 8 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 8 byte |
| Analoog: | |
| benaming ingang | analoge ingangen |
| Aantal ingangen | max. 8 (spanning of stroom) |
| A/D-omzettingstijd | max. 10 µs (per kanaal) |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads (afgeschermd) |
| meetprincipe | successive approximation |
| meetwaarderesolutie | 8 bits straight-binary (vooringesteld) of 12 bits two-complement (parametreerbaar) |
| Analoog: | |
| Aantal ingangen | 8 (Spanningsingangen) |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| ingangsweerstand spanningsingang | 150 kΩ |
| Resolutie A/D-omvormer | 12 Bit (4096 stappen; 2,44 mV/quantiseringsstap) |
| 8 Bit (256 stappen; 39 mV/quantiseringsstap) | |
| Analoog: | |
| Aantal ingangen | 8 (Stroomingangen) |
| A/D-omzettingstijd | max. 10 µs |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 40 mA | |
| 0 mA ... 60 mA (rms) | |
| 0 mA ... 100 mA (peak) | |
| ingangsweerstand stroomingang | 77 Ω |
| Resolutie A/D-omvormer | 12 Bit (4096 stappen; 3,91 µA/quantiseringsstap) |
| 8 Bit (256 stappen; 62,7 μA/quantiseringsstap) | |
| bouwvorm | modulair |
| Interbus Smart Terminal | |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 4 woorden |
| diagnosemeldingen | Uitval interne periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| uitval zekering F1 Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| uitval periferievoeding Periferiefoutmelding bij kopstation |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,5 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | ST-localbusconnector |
| Benaming | Logicavoeding |
| voedingsspanning | 9 V DC (uit de ST-localbus) |
| stroomopname | typ. 54 mA |
| max. 80 mA | |
| opgenomen vermogen | typ. 0,5 W |
| Voeding: | |
| Benaming | US |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = totaalstroom voor de voeding van passieve sensoren van alle kanalen)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = totaalstroom voor de voeding van passieve sensoren van alle kanalen)) | |
| Voeding: voeding van passieve sensoren | |
| Benaming | UB (intern opgewekt) |
| voedingsspanning | 15 V ±6 % |
| stroomopname | max. 100 mA (totaal voor alle kanalen) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Bus/ingangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning/ingangen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning/aardklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Periferiespanning/aardklem | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Klemmenblok |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| Klemmenblok | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2701957 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI341 |
| Productcode | DRI341 |
| GTIN | 4046356895767 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 570,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 570,2 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge ingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar