De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

AXL F SGI2 1H - Analoge module
2702911

Axioline F, Registratiemoduul voor rekstroken, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

2 uiterst nauwkeurige ingangen voor DMS
Fabrieksmatig ingestelde meetbereiken met nominale kengetallen
Handmatige invoer van kengetallen
Update van procesdata parametreerbaar in stappen tussen 200 μs en 100 ms
In de procesomgeving door afstandscompensatie afstelbaar
2-punts-justering
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
Uitgebreide draadbreukherkenning
Sensorvoeding tot 115 mA (8 weegcellen met 350 Ω per kanaal)
Per kanaal: laagohmig, potentiaalvrij maakcontact
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Tarrasysteem