AXL F RTD8 1F - Temperatuurmodule
2688077

Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω en 5 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Installatiebewaking door kanaalzoekfunctie "Channel Scout"
Opgeslagen moduultypeplaatje