UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C3/L C
-
Interfacemodul
2906181
VARIOFACE-module voor gebruik met Honeywell Experion C300 16-kanaals analoge ingangskaarten. Kanalen 1 tot 16 met differentiaal ingangen.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| aantal polen | 37 |
| aantal kanalen | 16 |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 500 mA (zekering beperkt) |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Geschikte I/O-kaart | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| ondersteunde besturing HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Geschikte I/O-kaart | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| veldniveau | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M 3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| besturingsniveau | |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 37 |
| Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 25 |
| statusindicatie aanwezig | ja, bij zekeringuitval |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 184 mm |
| Hoogte | 142,3 mm |
| diepte | 65,6 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2906181 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK2B8H |
| Productcode | DK2B8H |
| GTIN | 4055626080635 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 577,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 550 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f8f9cddc-be03-442a-953e-2fc253e6baa3 |
Compatibele producten
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Zekeringenset 2905276
Uw voordelen
Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
UM-PRO-behuizing
Railmontage, met aardingsklem
LED-indicatie, zekering defect
Per kanaal schermaansluiting
Vrijschakeling per kanaal met testaftakkingen
Per kanaal, steekbare zekering 500 mA
Overeenstemmende printplaatcoating
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar