Voorzien van de combi-interface FL IF TX/POF 100-.. is de converter board geschikt voor toepassing als mediaconverter. Voor maximale eisen aan storingsvrijheid van industriële applicaties kan de voordelige en eenvoudig te hanteren polymeervezeltechniek worden toegepast. De optische aansluiting voldoet aan de internationale F-SMA-standaard. Het compacte convertermoduul wordt eenvoudig op standaard EN-montagerails bevestigd. Naar keuze zijn interfaces voor aansluiting aan de onder- en voorzijde leverbaar. Zo kan het moduul centraal in schakelkasten met frontaansluiting worden toegepast, maar ook in decentrale kasten met aansluitingen aan de onderzijde. De
24 V DC-voeding vindt plaats via steekbare schroefklemmen.
FL IF 2HCS 100-D
-
Interfacemoduul
2832742
Interfacemoduul, 2 poorten, 100 MBit/s, fullduplex voor het Modular Managed Switch-systeem, aansluiting aan onderzijde