IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC
-
Analoge module
2701164
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Gelakte printplaten
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Bipolaire uitgangen
Meetwaarderegistratie met een resolutie van 16 bit
Kortsluitvaste stroomuitgangen
Korte update-tijd < 1 ms