IB IL 24 DO 8-NPN - Inline-module
2863533

Inline-digitale uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 8 uitgangen, 24 V DC npn-schakelend, 2-, 3-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Diagnose- en statusindicaties
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Aansluitingen voor 8 digitale actoren, npn-schakelend
Nominale stroom per uitgang: 1 A
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Totaalstroom van de klem: 8 A