IB IL 24 DO 2 - Inline-module
2740106

Inline-digitale uitgangsklem, zonder toebehoren, 2 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 4-draads aansluittechniek

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

2 digitale uitgangen
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Diagnose- en statusindicaties
Aansluiting van de actoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Totaalstroom van de klem: 1 A
Nominale stroom per uitgang: 500 mA