De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem heeft u de beschikking over een 8-kanaals ingangsmoduul voor resistieve temperatuursensoren.
IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD-PAC
-
Inline-functiemoduul
2878612
Inline-analog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 8 kanalen, RTD (weerstandsthermometer), 2-, 3-draads aansluittechniek, overdrachtsnelheid 2 MBaud
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Temperatuur- en weerstandsmeting in het milliseconden-bereik
Weergave van meetwaarden in drie verschillende formaten mogelijk
Robuuste ingangen, ideaal voor toepassing in ruwe industriële omgevingen met EMC-belasting
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Communicatie naar keuze via procesdata of parameterkanaal (PCP)
8 ingangen voor resistieve temperatuursensoren en lineaire weerstanden tot 20 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA