De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

IB IL PWM/2 - Inline-functiemoduul
2742612

Inline-functiemoduul voor pulsbreedte- en frequentiemodulatie of de aansturing van stappenmotor-vermogensdelen met puls-/richtingsinterface, 2 uitgangen voor 5 V of 24 V

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten