Met de Inline absolute en relatieve encodermodulen kunnen aandrijvingen probleemloos worden gepositioneerd.
De moduul IB IL SSI is ontwikkeld voor het aansluiten van absolute encoders (singleturn of multiturn). Met de moduul IB IL INC kunnen de signalen van relatieve encoders worden verwerkt (symmetrische of asymmetrische encoders). Beide modulen voeden de encoder met 5 V DC en 24 V DC en zijn tevens voorzien van vier digitale ingangen 24 V DC en vier digitale uitgangen 24 V DC, 500 mA.
De digitale ingangen zijn bestemd voor het aansluiten van eindpositie- en referentieschakelaars terwijl de digitale uitgangen de richting en snelheid van de verplaatsing aangeven.
Configuratie en parametreren van de modulen vindt plaats via de bus. Daarna kunnen de gewenste positiewaarden vanuit het besturingsprogramma worden doorgegeven. Bij sommige applicaties kunnen positiewaarden ook op het moduul worden opgeslagen. Zodra de applicatie een positie aangeeft, zorgt het moduul zelfstandig voor de positionering. Het moduul controleert daarbij de verplaatsing en stuurt statusmeldingen naar de besturing. Bij storingen wordt de aandrijving direct gestopt.
De Inline-positioneermodulen kunnen met behulp van opklapbare coderingsveldjes worden gecodeerd. Deze coderingsveldjes zijn voorzien van insteekkaarten, die u afhankelijk van de toepassing naar wens kunt beschrijven. Voor het coderen van de aansluitingen kunt u bovendien gebruik maken van Zackband ZBFM-6...
IB IL INC
-
Inline-functiemoduul
2836324
Inline-positioneermoduul, zonder toebehoren, 1 ingang relatieve encoder, 4 digitale ingangen 24 V DC, 4 digitale uitgangen 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Exacte analyse door 1-, 2- of 4-voudige aftasting
Drie digitale ingangen voor het aansluiten van twee eindschakelaars resp. één referentieschakelaar
Ondersteunt incrementaalgevers met symmetrische signalen conform EIA-standaard RS-422 (Line Driver)
Draairichtingsindicatie via led
25 bit positie-setpoint
5 referentiefuncties
Voedt de encoder met een spanning van 5 V of 24 V
Maximale ingangsfrequentie: 300 kHz
Draadbreukherkenning