Ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61850-3 (omgevingsomstandigheden)
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
Beveiligbare Ethernet Gigabit Modular Switch met steekplaatsen voor vierentwintig 10/100/1000-Mbit/s-koper- of 100/1000-Mbit/s-SFP-poorten en vier 1000/10000-Mbit/s-SFP-poorten met behulp van tijdens het bedrijf uitwisselbare modules aan de achterzijde.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 486,2 mm |
| Hoogte | 44,4 mm |
| diepte | 446,7 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| montagetechniek | Rack mounting (met houder) |
| Houdersysteem | 19"-rack |
| Ethernet (Combo) | |
| Aansluitmethode | SFP/RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 MBit/s | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 24 (Combo-poorten) |
| Ethernet (SFP) | |
| Aansluitmethode | SFP |
| overdrachtssnelheid | 1000/10.000 Mbit/s (full-duplex) |
| overdrachtsmedium | afhankelijk van het SFP-moduul |
| Aantal kanalen | 4 (SFP-poorten) |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | Alarmrelaisuitgang: 24 V DC, 1 A max. |
| Productfamilie | Managed Switch EP7000 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| MAC-adrestabel | 16k |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 60 W |
| Voeding | |
| voedingsspanning | Op basis van de gebruikte modulaire voedingen |
| Functie | |
| meldcontact stuurspanning | 24 V DC |
| meldcontact stuurstroom | 1 A |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | voeding |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (Typegetest gedurende 16 uur bij 85 °C) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| normcode | Omgevingsomstandigheden |
| normen/bepalingen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| stoorimmuniteit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Artikelnummer | 1539667 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN511 |
| Productcode | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7.859 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5.729 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-nr.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-nr.: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-nr.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-nr.: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-nr.: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-nr.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr.: 71868-10-5) | |
Compatibele producten
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Voedingsmodule 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Voedingsmodule 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Communicatiemoduul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Communicatiemoduul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Communicatiemoduul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Afdekplaat 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montageplaat 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Communicatiemoduul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Communicatiemoduul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Communicatiemoduul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Communicatiemoduul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Communicatiemoduul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Communicatiemoduul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Communicatiemoduul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Communicatiemoduul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Communicatiemoduul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Communicatiemoduul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Communicatiemoduul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Communicatiemoduul 1539666
-
FL SFP SX - Interfacemoduul 2891754
-
FL SFP LX - Interfacemoduul 2891767
-
FL SFP GT-H - Interfacemoduul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Interfacemoduul 1145046
Uw voordelen
Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Modules maken uitbreiding van apparaataansluitingen van 10/100 Mbit/s naar 1000 Mbit/s en van uplink-aansluitingen van 1 Gbit/s tot 10 Gbit/s mogelijk
Complete veiligheidsfuncties voor de toegang op afstand, lokale toegang en netwerktoegang
28-aansluitingen-switch voor rekmontage met vereiste modulaire aansluiting en voeding
Aansluitings- en voedingsmodule met hot swap-mogelijkheid
NAT, Stateful Firewall en IPSec VPN
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar