FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV - Industrial Ethernet Switch
1524692

Managed Switch EP6000 serie, 4 RJ45-poorten 10/100/1000 MBit/s, 4 SFP-poorten 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-combo-poorten 100/1000 Mbit/s (SFP) of 10/100/1000 MBit/s (RJ45), beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2 en layer-3 functies
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming
Ondersteuning van Access Control Lists (ACL) voor filteren van verkeer, RADIUS en verificatie van TACAC.
HSR/PRP met ondersteuning voor 2 redundantieboxen