LC-duplex-connector, voor de confectie aan aders of kabels met een doorsnede van 2,0 mm of 3,0 mm, singlemode 9/125 µm APC. De connector voor hergebruik is ideaal voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering, omdat vastplakken en polijsten niet meer nodig zijn.
FOC-C-LCD-SM-APC
-
Glasvezelconnector
1089519
LC-duplex singlemode APC-connector voor de confectie aan aders of kabels
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geschikt voor een eenvoudige en snelle veldconfectionering of reparatie
Zonder plakken en polijsten
Herbruikbare connectoren
Een uitstekend alternatief voor het cleaven van aders
Optimale dempingswaarden bij een eenvoudige confectionering
Duurzaam dankzij de nieuwste Index-Matching-gel
De 8°-vezelovergang garandeert een optimale reflectiedemping (RL)