De signaleringslamp met geïntegreerde touch-functie is bedoeld voor het signaleren van functionele statussen en maakt interactie met de machine of het systeem mogelijk. De adaptieve aanraakgevoeligheid, die zich aanpast aan de omgevingsomstandigheden, zorgt voor een hoge mate van betrouwbaarheid. De meerkleurige led-signaleringslamp heeft een robuuste, UV-bestendige behuizing met M22-schroefdraad voor montage. Het apparaat wordt aangesloten via een 5-polige M12-connector en kan positief of negatief schakelend worden aangestuurd.
PSD-SL RGB/TB-P
-
Gecombineerd meldapparaat
1691146
Led-signaleringslamp met touch-functie, 6 kleuren, 1 uitgang, 24 V DC, bouwvorm punt
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Functiegerichte signalering
Omgevingsgevoelige touch-sensor
Duidelijke codering van installatietoestanden
Eenvoudige en snelle montage en installatie
Robuust design