DF-UPBV 2,5/ 4 - Bevestigingseindplaat
3060432

Bevestigingseindplaat, te monteren aan de stekers UPBV 2,5/... en UPBV 4/..., aansluitmethode: schroefaansluiting, diepte: 32 mm, breedte: 4,5 mm, hoogte: 45,7 mm, kleur: grijs

Productdetails








Compatibele producten

Uw voordelen

Voor een stevige bevestiging van de steker met de schroefflens
De bevestigingseindplaten kunnen naderhand op de stekerbehuizing worden bevestigd