PSD-S WIN MA/UL - Draadloze elementen
2701664

Master met antenne voor het draadloze signaalzuilsysteem WIN, met USB-interface, spanningsvoorziening via USB-interface, software-cd, USB-kabel (3 m), vier rubberen voetjes en montagemateriaal voor wandmontage van de master

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Elk draadloos element met geïntegreerde repeater voor vergroting van het bereik
Uitbreiding van bestaande signaalzuilen zonder extra bedrading
Parallel aan andere draadloze toepassingen te bedienen
Gelijktijdige registratie van maximaal 50 draadloze elementen
Storingsmelding via e-mail mogelijk
Bereik van een draadloos element bij vrij zicht tot 300 m