FL WLAN 2351
-
Draadloos module
1513600
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Kaart voor draadloos | |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| testafstand | DC voeding + Ethernet/PoE interface voor functionele aarde 2,25 kV DC 1 min |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | M12-connector |
| Aansluitmethode | Push-Pull-snelaansluiting of schroefaansluiting |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 |
| voedingsspanning | 24 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 48 V DC (PoE) | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 32 V DC (Veiligheidslaagspanning zonder veilige scheiding (en beperkte energie-/stroombron of klasse 2 (NEC) voor UL)) |
| 42,5 V ... 57 V | |
| voedingsstroom | typ. 243 mA (bij DC Unom/20 °C/max. datadoorvoer) |
| 134 mA (met PoE 48 V DC/20 °C/typ. gegevenssnelheid/geen USB) | |
| stroomopname | max. 1001 mA (bij DC Umin/Tmax/max. datadoorvoer) |
| max. 284 mA (bij PoE Umin/Tmax/max. datadoorvoer/USB) | |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Aansluitmethode | vast ingebouwd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| versterking | 5 dBi |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | USA, Canada |
| landondersteuning | België |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, X-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (M12 push-pull-connectoren) |
| USB-C | |
| bussysteem | USB 3.0 |
| Aantal interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | (intern) |
| Frequentieband | 6 GHz |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 20 dBm |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 |
| aansluitbare draadloze modulen | 100 (In de access point-modus) |
| Breedte | 147 mm |
| Hoogte | 150 mm |
| diepte | 51 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Opbouwmaat zonder connectoren |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 60 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| testresultaat | Klasse B |
| Montage-instructie | interne antenne |
| Artikelnummer | 1513600 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151977122 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar