SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8MSM - Netwerkkabel
1217316

Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M8-SPE / IP67, op connector recht M8-SPE / IP67, kabellengte: 2 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Efficiënt: apparaatconnectoren voor SMD-, THR- en golfsoldeerprocessen maken geautomatiseerde verwerking mogelijk
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M8-connectoren kunnen worden aangesloten met IP20-connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology