SAC-5P- 2,0-92X/M12FS SH OD
-
Bussysteemkabel
1410474
Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogeenvrij, zwart, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
| toepassing | buitenopstelling |
| sensortype | CANopen® |
| aantal polen | 5 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| bussysteem | CANopen®/DeviceNet™ |
| Signaalsoort/categorie | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | FPM |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PP |
| Materiaal wartel | roestvaststaal |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 (bus) | SR (afscherming) |
| 2 (bus) | RD (V+) | |
| 3 (bus) | BK (V-) | |
| 4 (bus) | WH (CAN_H) | |
| 5 (bus) | BU (CAN_L) | |
| Aansluiting 1 | |
| uitvoering | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M12 |
| aantal polen | 5 |
| Type polarisatie | A (Standaard) |
| kabellengte | 2 m |
| CANopen®/DeviceNet™ buitenruimte, FRNC, zwart [92X] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 70 kg/km |
| UL AWM Style | 21281 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™ buitenruimte, FRNC, zwart [92X] |
| Aderopbouw | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| signaal-looptijd | 4,46 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,13 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderopbouw voedingsspanning | 19x 0,16 mm |
| AWG voedingsspanning | 22 |
| aderdoorsnede | 2x 0,25 mm² (signaal) |
| 2x 0,34 mm² (Power) | |
| 1x 0,38 mm² (extra litze) | |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,9 mm (signaal) |
| 1,4 mm (Power) | |
| kabelbuitendiameter | 6,90 mm ±0,3 mm |
| buitenmantel, materiaal | FRNC |
| buitenmantel, kleur | zwart |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
| wanddikte isolatie | 0,60 mm (signaal) |
| 0,30 mm (Power) | |
| wanddikte buitenmantel | 1,15 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | 2 aderparen rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 70 % |
| max. aderweerstand | 90 Ω/km (signaal) |
| 55 Ω/km (Power) | |
| isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
| Impedantie | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
| bedrijfscapaciteit | 39,8 nF (bij 1 kHz, ader/ader) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 35 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 69 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-3-25 (Cat. D) |
| oliebestendigheid | ja |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C |
| omgevingstemperatuur (montage) | -40 °C ... 105 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4)) |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1410474 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1CKD |
| Productcode | AF1CKD |
| GTIN | 4046356899406 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 163,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 149,5 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,403 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar