NBC-M12FSY/7,5-94H/M12FSY - Hybridekabel
1146449

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, op Busconnector recht M12, polarisatie: Y / IP65/IP67, kabellengte: 7,5 m, Power with Ethernet (PWE)

Productdetails









Compatibele producten