RJ45-connector IP65/67 met push-pull-vergrendeling
RJ45-connectoren - VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B
1405141
RJ45-connector, IP67, met push-pull-vergrendeling, metalen behuizing, CAT5e, 4-polig, met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 26 ... 22, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 8,0 mm
Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
Producttype
Dataconnector
aantal polen
4
stekerbeeld
RJ45 8(4)
aantal kabelaansluitingen
1
Type vergrendeling
push-pull
afgeschermd
ja
kabeluitgang
recht
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
I
vervuilingsgraad
2
nominale spanning (III/3)
72 V (DC)
Nominale stroom
1,75 A
nominale spanning UN
48 V
overgangsweerstand
0,001 Ω (draad - IDC)
0,005 Ω (litzendraad - IDC)
Maatschets
Breedte
22 mm
hoogte
30 mm
lengte
72 mm
kleur
zilver
materiaal
metaal
brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Materiaal afdichting O-ring
NBR
Materiaal afdichting kabelafdichting
TPE
materiaal afdichting
NBR
materiaal behuizingsoppervlak
vernikkeld
materiaal kabelafdichting
TPE
materiaal contact
CuSn
materiaal contactoppervlak
Au/Ni
materiaal contactblok
PC
materiaal O-ring
NBR
materiaal wartel
CuZn
materiaal behuizing
Zinkspuitgietwerk
steekcycli
≥ 500
kabelopbouw
kabelbuitendiameter
5 mm ... 8 mm
5 mm ... 8 mm
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-40 °C ... 80 °C
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 45 °C
normen/bepalingen
IEC PAS 61076-3-117
Artikelnummer
1405141
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
ABNEAA
Productcode
ABNEAA
Cataloguspagina
Pagina 359 (C-2-2019)
GTIN
4046356325929
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
70,7 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
70,7 g
Douanetariefnummer
85366990
Land van herkomst
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27440101
ECLASS-10.0.1
27440101
ECLASS-11.0
27440101
ETIM
ETIM 8.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
EAC
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Periode voor reglementair gebruik (EFUP): 50 jaar
Informatie over gevaarlijke stoffen vindt u in de fabrikantverklaring onder 'Downloads'