Het programma omvat SUBCON-connectoren voor point-to-point-verbindingen met één kabelingang in 9-, 15- en 25-polige stift- of busuitvoering. Voor situaties waar de beschikbare ruimte zeer beperkt is, is de optionele bevestigingsschroef SUBCON-SHORT-SCREW als toebehoren leverbaar. Doordat de schroef geen rand heeft, is deze volledig in de behuizing geïntegreerd.
SUBCON 25/F-SH
-
D-SUB-busconnector
2761619
D-SUB-connector, 25-polige busconnector, een 35°-kabelaansluiting, universeel type voor alle systemen, pinbezetting: 1, 2, 3, ..., 24, 25 op schroefaansluitklem
Productdetails
cULus Recognized
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
Confectionering onder veldomstandigheden
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Hoge EMC-bestendigheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren
Universeel inzetbaar
Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok