SACC-MSB-2SC SH PB EX - Dataconnector
1457733

M12-bussysteem-inbouwstiftconnector, PROFIBUS, afgeschermd, B-gepolariseerd, 2-polig, veerdrukaansluiting, metalen rand, SPEEDCON-snelvergrendeling, geschikt voor de installatie in explosiegevaarlijke omgevingen van Ex-Zone 2

Productdetails








Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling