Programmeerinterface met contactblokken, 1 x USB-uitvoering A
Productdetails
Producttype
datafrontplaat
materiaal behuizing
Spuitgietaluminium
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-35 °C ... 65 °C
Artikelnummer
1404522
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
AF7EEX
GTIN
4046356698627
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
202,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
202,9 g
Land van herkomst
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.