De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SUBCON-PLUS F5 - D-SUB-busconnector
2744102

D-SUB-connector, 9-polige bus, twee kabelingangen onder een hoek van 35°, bussysteem: MODBUS, CEGELEC, pinbezetting: 1, 1, 2, 3, 6, 7; schroefaansluitklemmen

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Wijziging van de D-SUB-oriëntatie door draaibaar aansluitblok
Eenvoudige montage door kartelschroeven
Separate klemmen voor elke kabel
Universeel toepasbaar
Hoge EMC-bestendigheid
Confectionering onder veldomstandigheden
Hoge overdrachtssnelheid
Kabelinvoer flexibel te selecteren