VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40047713| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||
Contactdoos, met lichtindicatie, schakelaar, Poolbeeld type CF, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 250 V AC (50 Hz), nominale stroom: 16 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: VDE 0620-1, IEC 60884-1, landcodes: Duitsland
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | |||