CSA
Toelatings-ID: 212533| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||
HEAVYCON-stiftcontactblok, serie D8, 8-polig, krimpaansluiting, met IP65-afdichtschroef
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | 22 - 16 | ||